(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TiAlNコーティング スポットカッター

TiAlNコーティング スポットカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
7,829円 ~ 8,707円  特別価格 
税込価格
8,612円 ~ 9,578円  特別価格 

【特長】・自動車板金の必須アイテムです・ロングシャンクタイプです・超高張力鋼板...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
シャンク径・MT No
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
6.5
4957656473855
36.000
508-5667

2個

7,829円

7,232

( 7,955円 )

1日目

8
8
4957656473862
55.000
508-5675

1個

8,707( 9,578円 )

1日目

8.2
8.2
4957656473879
58.000
508-5683

1個

8,707( 9,578円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車板金の必須アイテムです
・ロングシャンクタイプです
・超高張力鋼板も切れます
・ドライ加工が可能です
【用途】
・スポット溶接取り外し専用ドリル
【材質】
・高速度鋼(HSS)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiAlNコーティング スポットカッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました