(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6-173-4040
平行スタックテーブル Paragraph(パラグラフ) MRO

平行スタックテーブル Paragraph(パラグラフ) 6-173-4040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78,800円
税込単価
86,680円

【特長】・下肢空間は棚下有効高さ620mmを実現し、ゆとりがあり快適です・快適...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 高さ(mm):
    720
  • 下棚:
  • 天板厚さ(mm):
    20
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS
  • 材質2:
    幕板:樹脂押出し(ABS)
  • 材質3:
    脚部:アルミダイキャスト、スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

6-173-4040 解除

Loading...

6-173-4040 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
奥行(mm)
間口(mm)
天板色
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-173-4040

149-4398
450
1500
ピュアホワイト
24700.0

1個

78,800( 86,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下肢空間は棚下有効高さ620mmを実現し、ゆとりがあり快適です
・快適な機能性、端正なアウトライン
・幕板が天板と同程度の幅を持つフルワイド仕様
【用途】
・会議室
・ホール
【材質】
・天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS
・幕板:樹脂押出し(ABS)
・脚部:アルミダイキャスト、スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

6-173-4040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行スタックテーブル Paragraph(パラグラフ)の型番6-173-4040のページです。
型番6-173-4040に関する仕様情報を記載しております。

平行スタックテーブル Paragraph(パラグラフ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6-173-4043
6-173-4050
6-173-4053
6-173-4060
6-173-4063
6-173-4070
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 奥行(mm) 間口(mm) 天板色 質量(g)

78,800円

( 86,680円 )
1個 -

1日目

149-43994501500ライトファインウッド24700.0

85,600円

( 94,160円 )
1個 -

1日目

149-44006001500ピュアホワイト29300.0

85,600円

( 94,160円 )
1個 -

1日目

149-44016001500ライトファインウッド29300.0

80,300円

( 88,330円 )
1個 -

1日目

149-44024501800ピュアホワイト29600.0

80,300円

( 88,330円 )
1個 -

1日目

149-44034501800ライトファインウッド29600.0

87,000円

( 95,700円 )
1個 -

1日目

149-44046001800ピュアホワイト34200.0

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました