(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルテUチェア ハイバック 肘無

トルテUチェア ハイバック 肘無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
61,500円
税込価格
67,650円

【特長】・オールワントーンカラーで、木質素材や植物などのオーガニックなインテリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    11200.0
  • 材質1:
    背部、座部:布地
  • 材質2:
    脚部:強化ナイロン樹脂
  • 奥行(mm):
    560
  • 高さ(mm):
    865~980
  • 幅(mm):
    600
  • 座幅(mm):
    445
  • 座奥行(mm):
    425
  • 座面高さ(mm):
    410~525
  • 張地:
    再生布地
  • 座上下昇降機能:
    あり

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
脚色
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
524-0834
ミッドナイトブルー
ミッドナイトブルー
ミッドナイトブルー

1個

61,500( 67,650円 )

19日目

523-9331
グレイッシュグリーン
グレイッシュグリーン
グレイッシュグリーン

1個

61,500( 67,650円 )

19日目

523-9345
ライトグレー
ライトグレー
ライトグレー

1個

61,500( 67,650円 )

19日目

523-9355
エクリュベージュ
エクリュベージュ
エクリュベージュ

1個

61,500( 67,650円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールワントーンカラーで、木質素材や植物などのオーガニックなインテリアにもよく馴染みインテリア性が高い製品です
・面倒な調節がいらない、デュアルモーションロッキング機構を搭載しています
・100%リサイクル繊維を使用した、サステナブル張地・ナチュラルカラーです
・オフィス空間を引き立てる、アイコニックで洗練されたシェルスタイルとなっています
【用途】
・オフィスに
・書斎に
【材質】
・背部、座部:布地
・脚部:強化ナイロン樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルテUチェア ハイバック 肘無のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました