(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCR-2-BL
スタッキングチェア MCRシリーズ サギョウヨウチェア

スタッキングチェア MCRシリーズ MCR-2-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,886円
税込単価
21,875円

【特長】・座に伸縮自在のメッシュ布を採用する事で体のラインにフィットします・連...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 質量(g):
    5600.0
  • 材質1:
    背部:メッシュ張り(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形
  • 材質2:
    座部:ポリエステル、ナイロン強化樹脂成形品
  • 材質3:
    脚部:Φ14スチールパイプ(白色粉体塗装)
  • 材質4:
    脚端:ポリプロピレン樹脂成形品(乳白色)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 高さ(mm):
    813
  • 座高(mm):
    430
  • 張地:
    布張り
  • 脚色:
    ホワイト
  • 座幅(mm):
    405
  • 座奥行(mm):
    430
  • 積み重ね:
    8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MCR-2-BL 解除

Loading...

MCR-2-BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCR-2-BL

149-2035
4942646074341
ブルー

1個

19,886( 21,875円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座に伸縮自在のメッシュ布を採用する事で体のラインにフィットします
・連結プレパラートは樹脂使用でしっかりと連結することができます
・スタッキングは平積みで8脚、専用の台車を使うと25脚まで積載可能です
【用途】
・会議室、食堂、講義室に最適のスタッキングチェアです
・連結できるので大人数のフロアなどに最適です
・デザインもシンプルなのでコミュニティースペースにも最適です
【材質】
・背部:メッシュ張り(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形
・座部:ポリエステル、ナイロン強化樹脂成形品
・脚部:Φ14スチールパイプ(白色粉体塗装)
・脚端:ポリプロピレン樹脂成形品(乳白色)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MCR-2-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッキングチェア MCRシリーズの型番MCR-2-BLのページです。
型番MCR-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

スタッキングチェア MCRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCR-2-GN
MCR-2-OR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

19,886円

( 21,875円 )
1個 -

8日目

149-20364942646074358グリーン

19,886円

( 21,875円 )
1個 -

8日目

149-20374942646074365オレンジ

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました