(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラクノリ2連はしご LT2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LT2-79A
ラクノリ2連はしご LT2シリーズ ハシゴ

通常単価(税別)
65,244円
税込単価
71,768円

【特長】・最上段のステップを外すことで、より屋根への乗り移りが楽になりました(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 正面有効幅(mm):
    406
  • 踏ざん間隔(mm):
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LT2-79A 解除

Loading...

 
カタログを表示

LT2-79A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT2-79A

4~4.9
7~7.9
4968757010856
523-6000
4.49~7.84
17600.0

1個

65,244( 71,768円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最上段のステップを外すことで、より屋根への乗り移りが楽になりました(ラクノリ)
・はしご水準器付きです
・体重移動をせずに建物に乗り移れることで、バランス崩しが劇的に減るため、安全です
・屋根への昇降をもっと安全に
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラクノリ2連はしご LT2シリーズの型番LT2-79Aのページです。
型番LT2-79Aに関する仕様情報を記載しております。

ラクノリ2連はしご LT2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LT2-51A
LT2-59A
LT2-71A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
伸縮前全長
(m)
伸縮後全長
(m)
JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g)

47,369円

( 52,106円 )
1個 -

4日目

3~3.95~5.94968757010825523-59943.15~5.1611000.0

53,694円

( 59,063円 )
1個 -

4日目

3~3.95~5.94968757010832523-60133.48~5.8312800.0

58,919円

( 64,811円 )
1個 -

4日目

4~4.97~7.94968757010849523-60094.15~7.1715600.0

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました