(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラクノリ3連はしご LH3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LH3-70
ラクノリ3連はしご LH3シリーズ ハシゴ

通常単価(税別)
156,131円
税込単価
171,744円

【特長】・最上段のステップを外すことで、より屋根への乗り移りが楽になりました(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    6~
  • 正面有効幅(mm):
    406
  • 踏ざん間隔(mm):
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    170
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

LH3-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH3-70

7~7.9
4968757010962
523-5997
6.88~7.10
20300.0

1個

156,131( 171,744円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最上段のステップを外すことで、より屋根への乗り移りが楽になりました(ラクノリ)
・はしご水準器付きです
・正面から乗り移れる安定性抜群スタビ付きはしご
・体重移動をせずに建物に乗り移れることで、バランス崩しが劇的に減るため、安全
・屋根への昇降をもっと安全に
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラクノリ3連はしご LH3シリーズの型番LH3-70のページです。
型番LH3-70に関する仕様情報を記載しております。

ラクノリ3連はしご LH3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LH3-80
LH3-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
伸縮後全長
(m)
JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g)

162,731円

( 179,004円 )
1個 -

4日目

8~8.94968757010979523-60067.88~8.1022900.0

169,400円

( 186,340円 )
1個 -

4日目

9~9.94968757010986523-60018.89~9.1124900.0

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました