(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2連はしご(スタビライザー付) LH2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LH2-61
2連はしご(スタビライザー付) LH2シリーズ ハシゴ

通常単価(税別)
95,563円
税込単価
105,119円

【特長】・最上段のステップを外すことで、より屋根への乗り移りが楽になりました(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 正面有効幅(mm):
    406
  • 踏ざん間隔(mm):
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

LH2-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH2-61

5~5.9
6~6.9
4968757010931
523-5996
5.85~6.07
15200.0

1個

95,563( 105,119円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最上段のステップを外すことで、より屋根への乗り移りが楽になりました(ラクノリ)
・はしご水準器付きです
・正面から乗り移れる安定性抜群スタビ付きはしご
・体重移動をせずに建物に乗り移れることで、バランス崩しが劇的に減るため、安全
・屋根への昇降をもっと安全に
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2連はしご(スタビライザー付) LH2シリーズの型番LH2-61のページです。
型番LH2-61に関する仕様情報を記載しております。

2連はしご(スタビライザー付) LH2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LH2-54
LH2-74
LH2-81
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
伸縮前全長
(m)
伸縮後全長
(m)
JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g)

91,369円

( 100,506円 )
1個 -

4日目

5~5.95~5.94968757010924523-59985.18~5.4013400.0

99,619円

( 109,581円 )
1個 -

4日目

6~7~7.94968757010948523-60087.19~7.4018000.0

105,944円

( 116,538円 )
1個 -

4日目

6~8~8.94968757010955523-60057.86~8.0820000.0

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました