(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラクノリ3連はしご LT3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラクノリ3連はしご LT3シリーズ

通常価格(税別)
124,025円 ~ 141,900円
税込価格
136,428円 ~ 156,090円

【特長】・最上段のステップを外すことで、より屋根への乗り移りが楽になりました(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    3~3.9
  • 正面有効幅(mm):
    406
  • 踏ざん間隔(mm):
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6~6.9
4968757010863
523-6004
3.18~6.86
18800.0

1個

124,025( 136,428円 )

4日目

7~7.9
4968757010870
523-6007
3.51~7.86
20800.0

1個

141,900( 156,090円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最上段のステップを外すことで、より屋根への乗り移りが楽になりました(ラクノリ)
・はしご水準器付きです
・体重移動をせずに建物に乗り移れることで、バランス崩しが劇的に減るため、安全です
・屋根への昇降をもっと安全に
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラクノリ3連はしご LT3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました