(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3枚羽根攪拌棒 ジェット型 NR2681シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NR2681-001
3枚羽根攪拌棒 ジェット型 NR2681シリーズ スターラー

通常単価(税別)
54,000円
税込単価
59,400円

【特長】・撹拌効果を増したい時に最適です・羽根角度は45°になっています・羽根...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    撹拌棒・羽根類
  • 直径(mm):
    8
  • 仕様:
    ジェット型
  • 翼径(mm):
    半径70
  • 材質1:
    羽根:フッ素樹脂(PTFE)
  • 材質2:
    棒:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、フッ素樹脂(PTFE)

型番

NR2681-001 解除

Loading...

 
カタログを表示

NR2681-001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR2681-001

450
148-6768
500.000

1個

54,000( 59,400円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・撹拌効果を増したい時に最適です
・羽根角度は45°になっています
・羽根の高さ調節が可能です
【材質】
・羽根:フッ素樹脂(PTFE)
・棒:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、フッ素樹脂(PTFE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚羽根攪拌棒 ジェット型 NR2681シリーズの型番NR2681-001のページです。
型番NR2681-001に関する仕様情報を記載しております。

3枚羽根攪拌棒 ジェット型 NR2681シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NR2681-005
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
トラスココード 質量(g)

58,000円

( 63,800円 )
1個 -

5日目

800148-6769800.000

撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました