(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CB4-A-G
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 ホカンコ

通常単価(税別)
15,900円
税込単価
17,490円

【特長】・設置場所や用途に合わせて、レイアウト自由自在です・従来のロッカーとは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    400
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    400
  • 1マス有効内寸(mm)奥行:
    375
  • 1マス有効内寸(mm)間口:
    350
  • 1マス有効内寸(mm)高さ:
    360
  • 鍵タイプ:
    シリンダー錠
  • 最大積載量(kg/台):
    20
  • 色:
    クリアホワイト
  • 質量(g):
    7500.0
  • 材質1:
    冷間圧延鋼板(SPCC)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CB4-A-G 解除

Loading...

 
カタログを表示

CB4-A-G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
扉色
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB4-A-G

グロリアブルー
537-8661

1個

15,900( 17,490円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所や用途に合わせて、レイアウト自由自在です
・従来のロッカーとは異なる圧倒的なカラフルさが特長です
・個人用に適したシリンダー錠と、不特定でのご使用に適したダイヤル錠の2パターンをご用意しています
・コンパクトながら手提げカバン、A4ファイルボックス、ノートPCも収納可能です
・用途変更によるカギ変更や、破損修理が簡単な新構造で優れたコストパフォーマンスを実現しました
【材質】
・冷間圧延鋼板(SPCC)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠の型番CB4-A-Gのページです。
型番CB4-A-Gに関する仕様情報を記載しております。

パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CB4-A-B
CB4-A-C
CB4-A-M
CB4-A-O
CB4-A-P
CB4-A-V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
扉色 トラスココード

15,900円

( 17,490円 )
1個 -

19日目

マットブラック537-8673

15,900円

( 17,490円 )
1個 -

19日目

コバルトブルー537-8669

15,900円

( 17,490円 )
1個 -

19日目

マリーゴールド537-8674

15,900円

( 17,490円 )
1個 -

19日目

オレンジ537-8665

15,900円

( 17,490円 )
1個 -

19日目

パロットグリーン537-8662

15,900円

( 17,490円 )
1個 -

19日目

バレンタイン538-1841

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました