(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼラスト角底袋 MYFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゼラスト角底袋 MYFシリーズ【40個入り】

通常価格(税別)
60,834円 ~ 70,209円
税込価格
66,917円 ~ 77,230円

【特長】・樹脂に防錆剤を混練してフィルムに加工した気化性防錆フィルムです・フィ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 対応材質:
    鉄 / ステンレス
  • 防錆期間:
    ~12ヶ月
  • 深さ(mm):
    1200
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 未開封期間:
    3年
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 色:

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
850
1050
12500.0
145-6925

1パック

40個入り

60,834( 66,917円 )

2日目

1200
1200
16000.0
145-6926

1パック

40個入り

70,209( 77,230円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂に防錆剤を混練してフィルムに加工した気化性防錆フィルムです
・フィルムに表裏は無く、鉄系の金属を包むだけで錆から守ります
・アミパレットに合わせた角底袋(四隅折目あり)となっており、使いやすいタイプです
・防錆油を使用しないドライタッチの防錆が可能であり、工程移動・保管・梱包時の錆対策に最適です
【用途】
・鉄鋼・鋳鉄・ステンレスなどの金属防錆に
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼラスト角底袋 MYFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました