(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮脚付足場台 GAUDI-X(ガウディエックス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GUX710X
伸縮脚付足場台 GAUDI-X(ガウディエックス) アシバダイ

通常単価(税別)
48,750円
税込単価
53,625円

【特長】・立ったまま伸縮脚の調整が可能です・「新、上でやるやつ」GAUDI-X...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GUX710X 解除

Loading...

 
カタログを表示

GUX710X の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
脚部最大伸縮幅(mm)
収納時寸法(mm)厚さ
収納時寸法(mm)全長
収納時寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GUX710X

0.66~1.01
4969182284034
561-2405
9000.0
870×300
348
203
915
417

1個

48,750( 53,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったまま伸縮脚の調整が可能です
・「新、上でやるやつ」GAUDI-Xシリーズです
・安全・安心の4点自動ロックです
【用途】
・内装作業などに
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮脚付足場台 GAUDI-X(ガウディエックス)の型番GUX710Xのページです。
型番GUX710Xに関する仕様情報を記載しております。

伸縮脚付足場台 GAUDI-X(ガウディエックス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GUX1014WX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) 天板寸法(mm) 脚部最大伸縮幅(mm) 収納時寸法(mm)厚さ 収納時寸法(mm)全長 収納時寸法(mm)幅

66,000円

( 72,600円 )
1個 -

1日目

0.95~1.394969182284041561-240412400.01055×4004352021100568

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました