(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 天然ゴム背抜き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZI733M
耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 天然ゴム背抜き【10個入り】 タイセッソウテブクロ

通常単価(税別)
13,429円
税込単価
14,772円

【特長】・特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がア...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 規格:
    その他
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 色:
    グリーン
  • EN388 2016規格:
    3X43D
  • 材質1:
    コーティング樹脂:天然ゴム
  • 材質2:
    主な繊維:ポリエステル、綿、金属繊維、ガラス繊維、ポリウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

ZI733M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZI733M

M
20.0
23.5
7.5
4560381695777
99.000
503-5130

1パック

10個入り

13,429( 14,772円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です
・天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります
・繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得
・耐接触熱性もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します
【用途】
・土木・建設・農業・林業に
・園芸・日曜大工・家庭の作業に
・清掃・サービス業に
【材質】
・コーティング樹脂:天然ゴム
・主な繊維:ポリエステル、綿、金属繊維、ガラス繊維、ポリウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 天然ゴム背抜きの型番ZI733Mのページです。
型番ZI733Mに関する仕様情報を記載しております。

耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 天然ゴム背抜きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZI733L
ZI733XL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

13,429円

( 14,772円 )

10個入り

1パック -

11日目

L21.024.58.04560381695784102.000503-5137

13,429円

( 14,772円 )

10個入り

1パック -

11日目

LL22.025.58.54560381695791105.000503-5131

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました