(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

弱溶剤系速乾性さび止め塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

弱溶剤系速乾性さび止め塗料

通常単価(税別)
14,825円
税込単価
16,308円

【特長】・弱溶剤系さび止め塗料です・鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    夏(30℃):約4時間・冬(10℃):約8時間
  • 質量(g):
    18000.0
  • 材質1:
    合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    18
  • 塗布面積([[M2]]):
    82(2回塗り)
  • 塗り重ね回数:
    2回
  • 塗り重ね可能時間:
    約16時間(23℃時)

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4976124749124 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4976124749124

赤サビ
158-8342
4976124749124

1個

14,825( 16,308円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱溶剤系さび止め塗料です
・鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です
【用途】
・さび止め下塗り用として
・素材:鉄部に
【材質】
・合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

弱溶剤系速乾性さび止め塗料の型番4976124749124のページです。
型番4976124749124に関する仕様情報を記載しております。

弱溶剤系速乾性さび止め塗料のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4976124749223
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード

16,075円

( 17,683円 )
1個 -

7日目

グレー158-83394976124749223

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました