(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル溶接ヒュームコレクター・Light

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル溶接ヒュームコレクター・Light

通常単価(税別)
417,250円
税込単価
458,975円

【特長】・スパッタ吸引による火災対策として、3枚の衝突板に加え、金属フィルタと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    その他
  • 出力(kW):
    0.52/0.85(50/60Hz)
  • トラスココード:
    454-2003
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz):
    9/11
  • 質量(g):
    62000.0
  • 材質1:
    本体:鋼板+塗装
  • 吸込口径(mm):
    101.6
  • 電源詳細(V):
    三相AC200
  • 本体寸法(mm)奥行:
    684
  • 本体寸法(mm)高さ:
    704
  • 本体寸法(mm)幅:
    490
  • 静圧(kPa)(50/60Hz):
    1.7/2.5
  • 騒音値(dB(A))50/60Hz:
    78/83

(i)ご注意

  • パレット積み梱包となっておりますので、荷受のためフォークリフトのご用意をお願いいたします。
  • 離島には配送できません。

型番

KSC-WL200T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSC-WL200T

1個

417,250( 458,975円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパッタ吸引による火災対策として、3枚の衝突板に加え、金属フィルタとフィルタ保護板の安全機構を備えています
【用途】
・溶接作業時に発生するヒュームの局所吸引に
【材質】
・本体:鋼板+塗装

(i)ご注意

  • パレット積み梱包となっておりますので、荷受のためフォークリフトのご用意をお願いいたします。
  • 離島には配送できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル溶接ヒュームコレクター・Lightの型番KSC-WL200Tのページです。
型番KSC-WL200Tに関する仕様情報を記載しております。

ポータブル溶接ヒュームコレクター・Lightのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました