(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

永磁リフティンマグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPL-1500
永磁リフティンマグネット リフティングマグネットカンレン

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
325,000円 292,500円
税込単価
357,500円 321,750円

【特長】・強力な永久磁石を使用しているため小型軽量で高い磁力効果を得られます・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CPL-1500 解除

Loading...

 
カタログを表示

CPL-1500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吊上能力(鋼板)(kg)
吊上能力(丸鋼)(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPL-1500

1500
750
428
118
165
4573578902435
80000.0
544-2653

1個

325,000円

292,500

( 321,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な永久磁石を使用しているため小型軽量で高い磁力効果を得られます
・電源を必要としないので、停電や配電トラブルがありません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

永磁リフティンマグネットの型番CPL-1500のページです。
型番CPL-1500に関する仕様情報を記載しております。

永磁リフティンマグネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CPL-500
CPL-70
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吊上能力(鋼板)
(kg)
吊上能力(丸鋼)
(kg)
奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

154,375円

( 169,813円 )
1個 -

1日目

5002509291231457357890240415000.0544-2679

58,500円

( 64,350円 )
1個 -

1日目

703562677545735789023502000.0544-4247

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました