(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロードリンク・プラス(荷重表示器付ロードセル) LLPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LLP1T
ロードリンク・プラス(荷重表示器付ロードセル) LLPシリーズ MRO

通常単価(税別)
536,250円
税込単価
589,875円

【特長】・大口径LCDディスプレイです・選択可能な計測単位があり、軽量化されて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

LLP1T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LLP1T

1000000
500000
43
204
104
1500.0
819-5819

1個

536,250( 589,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径LCDディスプレイです
・選択可能な計測単位があり、軽量化されています(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン)
・高品質アルミボディを採用しています
【用途】
・張力や吊り具の荷重計測に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロードリンク・プラス(荷重表示器付ロードセル) LLPシリーズの型番LLP1Tのページです。
型番LLP1Tに関する仕様情報を記載しております。

ロードリンク・プラス(荷重表示器付ロードセル) LLPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LLP100T
LLP12T
LLP150T
LLP200T
LLP250T
LLP25T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
秤量
(g)
最小表示
(mg)
奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード

2,418,750円

( 2,660,625円 )
1個 -

1日目

100000000500000009960825534000.0819-5827

669,375円

( 736,313円 )
1個 -

1日目

120000002000000473051133700.0819-5822

3,150,000円

( 3,465,000円 )
1個 -

1日目

150000000500000009967030346000.0819-5828

4,353,750円

( 4,789,125円 )
1個 -

1日目

20000000010000000014470035082000.0819-5829

4,488,750円

( 4,937,625円 )
1個 -

1日目

25000000010000000014470035082000.0819-5830

736,875円

( 810,563円 )
1個 -

1日目

250000005000000603401155000.0819-5823

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました