(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル門型クレーン PMC490

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル門型クレーン PMC490

通常単価(税別)
609,125円
税込単価
670,038円

【特長】・キャスター付で移動も容易にできます・ホイストの左右の移動はトロリーチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    門型クレーン
  • 定格吊荷重(t):
    0.49
  • 全高(m):
    3.19
  • 全幅(m):
    2.78
  • 揚程(m):
    3
  • JANコード:
    4967521135108
  • 質量(g):
    333000.0
  • トラスココード:
    460-1904

(i)ご注意

  • ホイストは別売です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PMC490

1個

609,125( 670,038円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付で移動も容易にできます
・ホイストの左右の移動はトロリーチェーンでスムーズに行えます
・クレーン設備のない作業現場に最適です

(i)ご注意

  • ホイストは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル門型クレーン PMC490の型番PMC490のページです。
型番PMC490に関する仕様情報を記載しております。

ポータブル門型クレーン PMC490のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

門型クレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました