(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュパレット パレボックス(クロームフリータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

メッシュパレット パレボックス(クロームフリータイプ)

通常単価(税別)
33,638円
税込単価
37,002円

【特長】・メッシュ構造で強度に優れています・フォークリフトによる荷役が容易にで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    スチール
  • 脚部高さ(mm):
    97
  • 最大積載段数(段):
    4
  • 線径(mm):
    6
  • 網ピッチ(mm):
    50×50
  • 表面処理:
    三価電気亜鉛メッキ(ユニクロ)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ網パレット材質(本体)スチール
最大積載荷重(kg)1500ゲート片扉半開
トラスココード768-5211脚部高さ(mm)97
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ1000×800×850最大積載段数(段)4
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ947×775×698線径(mm)6
網ピッチ(mm)50×50フォーククリアランス(mm)間口×奥行870×580
質量(g)50000.0表面処理三価電気亜鉛メッキ(ユニクロ)

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
ゲート
トラスココード
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W1

1500
片扉半開
768-5211
1000×800×850
947×775×698
870×580
50000.0

1個

33,638( 37,002円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造で強度に優れています
・フォークリフトによる荷役が容易にできます
・最も普及しているサイズです
【用途】
・各種工場・作業現場・リサイクル改修の容器
【材質】
・スチール
・表面処理:三価電気亜鉛メッキ(ユニクロ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュパレット パレボックス(クロームフリータイプ)の型番W1のページです。
型番W1に関する仕様情報を記載しております。

メッシュパレット パレボックス(クロームフリータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
W2
W3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大積載荷重
(kg)
ゲート トラスココード 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ フォーククリアランス(mm)間口×奥行 質量(g)

55,663円

( 61,229円 )
1個 -

2日目

2000片扉半開768-51811200×1000×9001148×969×7481070×74170000.0

25,438円

( 27,982円 )
1個 -

2日目

1000片扉全開768-52201000×800×510947×776×358870×58037000.0
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大積載荷重
(kg)
ゲート トラスココード 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ フォーククリアランス(mm)間口×奥行 質量(g)

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト