(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:400AS-40X20
超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(静電防止品) ブラック フッソジュシチョウコウブンシリョウポリエチレンテープ

超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(静電防止品) ブラック 400AS-40X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,048円
税込単価
19,853円

【特長】・ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途におきましては、適合性を適切に評価・判断してください。

型番

400AS-40X20 解除

Loading...

400AS-40X20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
引張強さ
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400AS-40X20

0.54
40
20
138N/10mm
560.000
408-6456

1個

18,048( 19,853円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです
・耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています
・優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます
・静電防止タイプになります
【用途】
・搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング
・ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング
・AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護
・製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ
・摺動ワッシャーライニング
・印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)
【材質】
・基材:超高分子量ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途におきましては、適合性を適切に評価・判断してください。

400AS-40X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(静電防止品) ブラックの型番400AS-40X20のページです。
型番400AS-40X20に関する仕様情報を記載しております。

超高分子量ポリエチレン ニューライト粘着テープ(静電防止品) ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
250AS-300X40
250AS-40X40
250AS-60X40
400AS-60X20
500AS-300X20
500AS-40X20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ厚
(mm)
テープ幅
(mm)
テープ長さ
(m)
引張強さ 質量(g) トラスココード

125,750円

( 138,325円 )
1個 -

1日目

0.393004091N/10mm6420.000160-5811

26,360円

( 28,996円 )
1個 -

4日目

0.39404091N/10mm860.000408-6461

36,125円

( 39,738円 )
1個 -

4日目

0.39604091N/10mm1300.000408-6463

24,469円

( 26,916円 )
1個 -

4日目

0.546020138N/10mm860.000408-6453

90,844円

( 99,928円 )
1個 -

4日目

0.6430020170N/10mm4920.000160-5927

19,438円

( 21,382円 )
1個 -

4日目

0.644020170N/10mm640.000408-6448

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました