(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100K

通常単価(税別)
165,000円
税込単価
181,500円

【特長】・ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンドタイプです・照明を点灯す...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    蛍光灯
  • 商品タイプ:
    スタンド型
  • 全光束(lm):
    7200
  • 消費電力(W):
    100
  • 長さ(m):
    1.438
  • 質量(g):
    16000.0
  • 幅(mm):
    450
  • コード長さ(m):
    10
  • 奥行(mm):
    450
  • 外径(mm):
    62
  • 球寿命(時間):
    50000
  • 口金:
    G13
  • 高さ(mm):
    1710
  • 最大口開き(mm):
    62
  • 電源(V):
    100
  • 電線仕様:
    VCT2.0(MM2)×3C×10m(引掛けコネクター付)
  • JANコード:
    4930510360072
  • トラスココード:
    251-4270

(i)ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • 本製品は仮設作業用です。
  • 施設照明用途には使用しないでください。
  • 連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計1500W以下でご使用ください。

型番

DLLX-100K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLLX-100K

1個

165,000( 181,500円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンドタイプです
・照明を点灯するだけで銀イオンと光触媒の力で「除菌」「消臭」「防カビ」ができます
・25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています
・スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能です
・段積み収納も可能です
・コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能です(8灯まで)
・Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)
【用途】
・屋内内装工事に
・避難所に

(i)ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • 本製品は仮設作業用です。
  • 施設照明用途には使用しないでください。
  • 連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計1500W以下でご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100Kの型番DLLX-100Kのページです。
型番DLLX-100Kに関する仕様情報を記載しております。

除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ DLLX-100Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました