(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワゴン(3段1引出し) SKX2613シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKX2613S2
ワゴン(3段1引出し) SKX2613シリーズ MRO

通常単価(税別)
39,429円
税込単価
43,372円

【特長】・引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用しています【用途...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    715
  • 奥行(mm):
    410
  • 高さ(mm):
    880
  • 材質:
    スチール
  • 段数(段):
    3
  • 天板耐荷重(kg/台):
    20
  • 質量(g):
    24000.0

(i)ご注意

  • お客様での組み立てとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SKX2613S2 解除

Loading...

 
カタログを表示

SKX2613S2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKX2613S2

シルバー
4989433869384
520-8989

1個

39,429( 43,372円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを採用しています
【用途】
・工具・機器類の収納
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • お客様での組み立てとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴン(3段1引出し) SKX2613シリーズの型番SKX2613S2のページです。
型番SKX2613S2に関する仕様情報を記載しております。

ワゴン(3段1引出し) SKX2613シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SKX2613BK2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

39,429円

( 43,372円 )
1個 -

5日目

ブラック4989433869391520-8988

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました