(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド ABMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ABM08M
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド ABMシリーズ ハンドパレットトラック

通常単価(税別)
1,419,875円
税込単価
1,561,863円

【特長】・直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です・磁気テープを床面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • フォーク寸法 幅(mm):
    153
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • フォーク(mm)間隔:
    306
  • 材質1:
    本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 材質2:
    車輪:ウレタン
  • 材質3:
    ハンドル部:樹脂
  • 全高(mm):
    1196
  • 全幅(mm):
    1283(OP付)
  • 走行方式:
    手動:前後進、自動:一方向
  • 連続走行時間:
    約3時間
  • 昇降方式:
    手動昇降
  • 電源:
    単相100V
  • 充電時間:
    約8時間

(i)ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

Loading...

 
カタログを表示

ABM08M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
フォーク幅/外幅(mm)
フォーク幅/内幅(mm)
質量(g)
トラスココード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABM08M

800
1070
80
200
520
214
150000.0
337-4193
1710

1個

1,419,875( 1,561,863円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です
・磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です
・手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます
・荷幅検出ロッドセンサーはオプションで対応します
【用途】
・パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に
・長い距離の運搬、移動に
・各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬
【材質】
・本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
・車輪:ウレタン
・ハンドル部:樹脂

(i)ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド ABMシリーズの型番ABM08Mのページです。
型番ABM08Mに関する仕様情報を記載しております。

ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド ABMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ABM06LL
ABM06LL-L65
ABM06M
ABM06M-L65
ABM08-60M
ABM08M-L65
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重(kg) フォーク寸法 長さ(mm) フォーク高さ 最低(mm) フォーク高さ 最高(mm) フォーク幅/外幅
(mm)
フォーク幅/内幅
(mm)
質量(g) トラスココード 全長(mm)

1,463,375円

( 1,609,713円 )
1個 -

1日目

600122080200685379160000.0337-42051860

1,507,250円

( 1,657,975円 )
1個 -

1日目

600122065165685379160000.0337-27051860

1,419,875円

( 1,561,863円 )
1個 -

1日目

600107080200520214150000.0337-26811710

1,463,375円

( 1,609,713円 )
1個 -

1日目

600107065165520214150000.0337-42181710

1,463,375円

( 1,609,713円 )
1個 -

1日目

800107080200600294155000.0337-27091710

1,463,375円

( 1,609,713円 )
1個 -

1日目

800107065165520214150000.0337-42141710

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました