(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取りができます・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプリーマー
  • 刃部:
    40枚刃
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    刃:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8660)

型番

TR-835S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用管内外径(ミリ)
適用管内外径(インチ)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-835S

8~35
5/16~1 3/8
60
332-3358
4967521274142
200.000

1個

12,000( 13,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取りができます
・内・外径両用、40枚刃の威力です
・ステンレス、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管などの内・外径面取りに
【材質】
・本体:アルミ
・刃:ニッケルクロムモリブデン鋼(SAE8660)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)の型番TR-835Sのページです。
型番TR-835Sに関する仕様情報を記載しております。

チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TR-1254S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管内外径(ミリ) 適用管内外径(インチ) 全長
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g)

15,925円

( 17,518円 )
1個 -

1日目

12~541/2~2 1/884332-33404967521274159450.000

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました