(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2247050
エアレスガン トソウキ

エアレスガン 2247050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,688円
税込単価
41,457円

【特長】・頑丈設計で、作業性UPした軽いトリガーです・塗料吐出口:NSP1/4

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ノズルチップは別売です。

Loading...

2247050 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
セット内容・付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2247050

663.000
202-9511
ガン本体(4フィンガー、ハンドルグリップM)、2フィンガートリガー、トレードチップボディG、F-ねじアダプター

1個

37,688( 41,457円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈設計で、作業性UPした軽いトリガーです
・塗料吐出口:NSP1/4

(i)ご注意

  • ノズルチップは別売です。

2247050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアレスガンの型番2247050のページです。
型番2247050に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
2247051
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード セット内容・付属品

32,344円

( 35,578円 )
1個 -

1日目

600.000200-9163ガン本体、トレードチップボディG、F-ねじアダプター

エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました