(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KT吊てんびん(セット品) 035A3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:035A3TB0302FS
KT吊てんびん(セット品) 035A3シリーズ MRO

通常単価(税別)
88,789円
税込単価
97,668円

【特長】・重量が軽く、持ち運び・保管が容易です・本体下部の吊り具の変更が可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    吊てんびんセット品

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

035A3TB0302FS 解除

Loading...

 
カタログを表示

035A3TB0302FS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
寸法H(mm)
スパン位置(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
セット品吊り高さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

035A3TB0302FS

3
180
2000
4510850531082
27400.0
385-2180
約2.3

1個

88,789( 97,668円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量が軽く、持ち運び・保管が容易です
・本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です
・吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です
【セット内容】
・マスターリンク×1、チェーン×2、カップリンク×6、シャックル×4、環付フック×2

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KT吊てんびん(セット品) 035A3シリーズの型番035A3TB0302FSのページです。
型番035A3TB0302FSに関する仕様情報を記載しております。

KT吊てんびん(セット品) 035A3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
035A3TB01FS
035A3TB0301FS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
寸法H(mm) スパン位置(mm) JANコード 質量(g) トラスココード セット品吊り高さ(m)

47,961円

( 52,757円 )
1個 -

4日目

11501000-13000.0385-2182約1.5

64,578円

( 71,036円 )
1個 -

4日目

31801000451085053106817900.0385-2179約1.5

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました