(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:19090-1-28.0
カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング メントリ、Vミゾ

カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング 19090-1-28.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,700円
税込単価
27,170円

【特長】・Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャッ...

詳細情報を確認する

型番

19090-1-28.0 解除

Loading...

19090-1-28.0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
シャンクサイズ
全長(mm)
最大穴面取り径(mm)
有効刃径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19090-1-28.0

12
71
4
28
4573550570607
75.000
228-3553

1個

24,700( 27,170円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします
・WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます
・NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です
・3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます
【用途】
・被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに
【材質】
・高速度鋼(HSS)

Loading...

19090-1-28.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティングの型番19090-1-28.0のページです。
型番19090-1-28.0に関する仕様情報を記載しております。

カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
19090-1-19.0
19090-1-23.0
19090-1-26.0
19090-1-30.0-10
19090-1-31.0-10
19090-1-34.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シャンクサイズ 全長
(mm)
最大穴面取り径
(mm)
有効刃径(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

12,800円

( 14,080円 )
1個 -

4日目

10633.519457355057055341.000228-6703

17,200円

( 18,920円 )
1個 -

4日目

10673.823457355057057750.000228-5149

22,700円

( 24,970円 )
1個 -

4日目

10673.826457355057059155.000228-5090

28,600円

( 31,460円 )
1個 -

4日目

10714.230457355057062175.000228-3534

38,500円

( 42,350円 )
1個 -

4日目

10714.231457355057064576.000228-6672

40,600円

( 44,660円 )
1個 -

4日目

12714.5344573550570652105.000228-1954

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました