(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル天秤(取引証明用) CB4シリーズ

デジタル天秤(取引証明用) CB4シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
79,000円
税込単価
86,900円

【特長】・全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサーを採用しています・重量モ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 計数個数(個):
    999
  • 電源:
    ACアダプター(付属)、または単3乾電池×2本(別売)

(i)ご注意

  • 非防水仕様です。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CB4-1500 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB4-1500

300/600/1500
0.1/0.2/0.5
角皿
160
-
180
558-0898
2500.0
4562178502220

1個

79,000( 86,900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサーを採用しています
・重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応
・3秤量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現
・暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示
・新特定計量器検査規則対応の国家検定品です
・単3乾電池2本で連続100時間使えます
・早い応答性と優れた安定性実現しました
・カウンティング機能、コンパレート内蔵です
【用途】
・調剤や微小品の計量およびそれらの取引・証明に使用可能

(i)ご注意

  • 非防水仕様です。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

CB4-1500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル天秤(取引証明用) CB4シリーズの型番CB4-1500のページです。
型番CB4-1500に関する仕様情報を記載しております。

デジタル天秤(取引証明用) CB4シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CB4-600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法(φ)
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
トラスココード 質量(g) JANコード

74,000円

( 81,400円 )
1個 -

4日目

60/300/6000.05/0.1/0.2丸皿-140-558-08961500.04562178502213

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました