(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:400.1-0500-030A1-NM
コロドリル400 超硬ソリッドドリル N1DU ソリッドドリル(チョウコウ/ハイス/ホカ)

コロドリル400 超硬ソリッドドリル N1DU 400.1-0500-030A1-NM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
139,563円
税込単価
153,519円

【特長】・アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました・超硬(HC...

詳細情報を確認する

型番

400.1-0500-030A1-NM 解除

Loading...

400.1-0500-030A1-NM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400.1-0500-030A1-NM

5
45.35
85
6
161-4636
21.0

1個

139,563( 153,519円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました
・超硬(HC)

400.1-0500-030A1-NMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロドリル400 超硬ソリッドドリル N1DUの型番400.1-0500-030A1-NMのページです。
型番400.1-0500-030A1-NMに関する仕様情報を記載しております。

コロドリル400 超硬ソリッドドリル N1DUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
400.1-0700-050A1-NM
400.1-1020-070A1-NM
400.1-1250-075A1-NM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No トラスココード 質量(g)

154,963円

( 170,459円 )
1個 -

4日目

768.451108161-938435.0

198,275円

( 218,103円 )
1個 -

4日目

10.292.7714012161-459596.0

231,000円

( 254,100円 )
1個 -

4日目

12.5100.4715014162-2512134.0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました