(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコオイルチェンジャー SX-JET3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FG7BSX
エコオイルチェンジャー SX-JET3シリーズ MRO

通常単価(税別)
8,975円
税込単価
9,873円

【特長】・標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 材質1:
    本体:黄銅、ボルト:アルミニウム

(i)ご注意

  • 締付トルク:45N・m
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

FG7BSX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用車種
ネジサイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG7BSX

三菱ふそう小型(4P10エンジン)、日野1986年3月までの旧日野レンジャー
M22×1.5
4986119892605
252.000
207-9362

1個

8,975( 9,873円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。
・ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。
・末尾SXは位置決めが容易な本体とボルトがセパレートタイプです。
【用途】
・エンジンオイル交換に。
【材質】
・本体:黄銅/ボルト:アルミニウム

(i)ご注意

  • 締付トルク:45N・m
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコオイルチェンジャー SX-JET3シリーズの型番FG7BSXのページです。
型番FG7BSXに関する仕様情報を記載しております。

エコオイルチェンジャー SX-JET3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FG2SX
FG3SX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用車種 ネジサイズ JANコード 質量(g) トラスココード

8,975円

( 9,873円 )
1個 -

5日目

三菱ふそう中型車(4t車)(6R10・6R20・6S10エンジンは市販適合品なし)、日野小・中・大型(日野エンジンJ05・S05・K13・N04等)、日野大型(2017年4月フルモデルチェンジより前のプロフィアA09Cエンジン)、トヨタ小・中型(日野エンジンJ05・S05・N04等)、UDトラックス小・中型(コンドル)(日野エンジンJ07・J08等)M18×1.54986119892568248.000207-9360

8,975円

( 9,873円 )
1個 -

5日目

いすゞエルフ・フォワード・ギガ・バス(6B・6H・6P・6W系、6NX1・6TE1・8TD1エンジン等)、UDトラック大型(2002年4月以降のGE13エンジン)M20×1.54986119892575251.000207-9361

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました