(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター C測定・抵抗測定用

デジタルマルチメーター C測定・抵抗測定用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,000円
税込単価
26,400円

【特長】・ポケットサイズでカテゴリ4 300V/CAT3 600Vの安全性をも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番

DT4221SYORUI3TENTUKI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT4221SYORUI3TENTUKI

1個

24,000( 26,400円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットサイズでカテゴリ4 300V/CAT3 600Vの安全性をもったデジタルマルチメーターです
・1mの落下に耐える堅牢設計(ドロッププルーフ)です
・DC V基本確度±0.5%、AC Vの周波数特性40Hz~1kHzの標準タイプです
・明るく見やすいバックライト付きです
・ローパスフィルタ100Hz/500Hzで高調波カットしています
・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です
・安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計です
【用途】
・電気工事全般に
・研究開発に
・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図
・テストリード(DT4911)×1
・単4形アルカリ乾電池(LR03)×1
・取扱説明書×1
・ホルスタ(本体装着)

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

カタログ

 

DT4221SYORUI3TENTUKIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター C測定・抵抗測定用の型番DT4221SYORUI3TENTUKIのページです。
型番DT4221SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。

デジタルマルチメーター C測定・抵抗測定用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました