(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DT4255SYORUI3TENTUKI
デジタルマルチメーター ACクランプ対応可能 テスタ・マルチメータ

デジタルマルチメーター ACクランプ対応可能 DT4255SYORUI3TENTUKI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,000円
税込単価
33,000円

【特長】・高い安全性と信頼性を備えたスタンダードなデジタルマルチメーターです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DT4255SYORUI3TENTUKI 解除

Loading...

DT4255SYORUI3TENTUKI の仕様・寸法情報

型番
測定項目
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定範囲:容量(F)
測定範囲:周波数(Hz)
検電機能
電源
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT4255SYORUI3TENTUKI

直流電圧 / 交流電圧 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
600.0m/6.000/60.00/600.0/1000
6.000/60.00/600.0/1000
-
ACクランプ測定:1000
600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M
1.000μ/10.00μ/100.0μ/1.000m/10.00m
40~1000
あり
単4アルカリ乾電池×4本(付属)
117-2246
52
174
84
390.000

1個

30,000( 33,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い安全性と信頼性を備えたスタンダードなデジタルマルチメーターです。
・DC V基本確度±0.3%、AC Vの周波数特性40Hz~1kHzの標準タイプです。
・1mの落下に耐える堅牢設計です。
・コンデンサ、周波数測定など多数の機能を搭載しています。
・電圧端子にもヒューズが入っている安全性に特化したモデルです。
・明るく見やすいバックライト付きです。
・ローパスフィルタ100Hz/500Hzで高調波カットしています。
・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です。
・クランプで大電流測定可能です。
・PC計測に対応するUSB通信機能があります(別売オプション DT4900が必要です)。
【用途】
・電気工事全般に。
・研究開発に。
・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

DT4255SYORUI3TENTUKIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター ACクランプ対応可能の型番DT4255SYORUI3TENTUKIのページです。
型番DT4255SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。

デジタルマルチメーター ACクランプ対応可能のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DT4281SYORUI3TENTUKI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定項目 測定範囲:直流電圧
(V)
測定範囲:交流電圧
(V)
測定範囲:直流電流
(A)
測定範囲:交流電流
(A)
測定範囲:抵抗
(Ω)
測定範囲:容量
(F)
測定範囲:周波数
(Hz)
検電機能 電源 トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g)

62,000円

( 68,200円 )
1個 -

7日目

ダイオード試験 / 導通チェック / 周波数 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 温度 / 容量 / 抵抗 / 交流電流60.000m/600.00m/6.0000/60.000/6000.00/1000.060.000m/600.00m/6.0000/60.000/600.00/1000.0600.00μ/6000.0μ/60.000m/600.00m600.00μ/6000.0μ/60.000m/600.00m60.000/600.00/6.0000k/60.000k/600.00k/6.0000M/60.00M/600.0M1.000n/10.00n/100.0n/1.000μ/10.00μ/100.0μ/1.000m/10.00m/100.0m-なし単3アルカリ乾電池(LR6)×4本(付属)117-059553.419793650.000

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました