(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター 10A入力端子あり

デジタルマルチメーター 10A入力端子あり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
68,000円
税込単価
74,800円

【特長】・高確度と高速応答を両立した、端子シャッター搭載の最高級デジタルマルチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番

DT4282SYORUI3TENTUKI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT4282SYORUI3TENTUKI

1個

68,000( 74,800円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高確度と高速応答を両立した、端子シャッター搭載の最高級デジタルマルチメーターです。
・60000カウントの5桁表示、高分解能測定ができます。
・直流+交流電圧やコンデンサ、ダイオード測定など多数の機能を搭載しています。
・誤使用を防止する端子シャッター機構を搭載しています。
・明るく見やすい表示バックライトと赤色による警告バックライト付きです。
・10Aまでの直流と交流電流測定が可能な広い測定レンジを搭載したモデルです。
・1mの落下に耐える堅牢設計です。
・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です。
・PC計測に対応するUSB通信機能があります(別売オプション DT4900が必要です)。
【用途】
・電気工事全般に。
・研究開発に。
・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

カタログ

 

DT4282SYORUI3TENTUKIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 10A入力端子ありの型番DT4282SYORUI3TENTUKIのページです。
型番DT4282SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。

デジタルマルチメーター 10A入力端子ありのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました