(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター 10A端子あり

デジタルマルチメーター 10A端子あり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,000円
税込単価
33,000円

【特長】・高い安全性と信頼性を備えたスタンダードなデジタルマルチメーターです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

型番

DT4252SYORUI3TENTUKI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT4252SYORUI3TENTUKI

1個

30,000( 33,000円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い安全性と信頼性を備えたスタンダードなデジタルマルチメーターです。
・DC V基本確度±0.3%、AC Vの周波数特性40Hz~1kHzの標準タイプです。
・1mの落下に耐える堅牢設計です。
・コンデンサ、周波数測定など多数の機能を搭載しています。
・直流と交流の電流測定ができるモデルです。
・明るく見やすいバックライト付きです。
・ローパスフィルタ100Hz/500Hzで高調波カットしています。
・-10℃~50℃と広い使用温度範囲です。
・PC計測に対応するUSB通信機能があります(別売オプション DT4900が必要です)。
【用途】
・電気工事全般に。
・研究開発に。
・電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに。
【セット内容】
・検査成績書
・校正証明書
・トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 校正証明書にお客様名は記載しておりません。

カタログ

 

DT4252SYORUI3TENTUKIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 10A端子ありの型番DT4252SYORUI3TENTUKIのページです。
型番DT4252SYORUI3TENTUKIに関する仕様情報を記載しております。

デジタルマルチメーター 10A端子ありのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました