(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ材仕様運搬台車 スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P3-B
パイプ材仕様運搬台車 スチール製 タイラダイシャ

通常単価(税別)
48,029円
税込単価
52,832円

【特長】・パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です・水はけが求...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 幅(mm):
    590
  • 材質1:
    キャスタ金具:スチール
  • 材質2:
    車輪:ゴム

Loading...

 
カタログを表示

P3-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
キャスター径(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P3-B

130
850
193
1350
25100.0
389-1393

1個

48,029( 52,832円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です
・水はけが求められる市場や工場内などでの長尺の荷物の運搬ができます
・サイズバリエーションも揃っています
【用途】
・市場などに
・長尺の荷物の運搬に
【材質】
・本体:スチール
・キャスタ金具:スチール
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ材仕様運搬台車 スチール製の型番P3-Bのページです。
型番P3-Bに関する仕様情報を記載しております。

パイプ材仕様運搬台車 スチール製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P2-B
P2-B-W200
P3-B-W200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャスター径(mm) ハンドル高さ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 質量(g) トラスココード

46,786円

( 51,465円 )
1個 -

19日目

130850193110023900.0389-1394

55,586円

( 61,145円 )
1個 -

19日目

200923266110030400.0389-1395

56,814円

( 62,495円 )
1個 -

19日目

200923266135031600.0389-1396

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました