(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用エアカーテン コンパクタ オプション蒸気ヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KSH-1325
産業用エアカーテン コンパクタ オプション蒸気ヒーター MRO

通常単価(税別)
270,938円
税込単価
298,032円

【特長】・吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します・使用温度範...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KSH-1325 解除

Loading...

 
カタログを表示

KSH-1325 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSH-1325

AC-13252
43000.0
149-3012

1個

270,938( 298,032円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します
・使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます
【用途】
・冷暖房保護に
・防虫、防塵、防臭に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用エアカーテン コンパクタ オプション蒸気ヒーターの型番KSH-1325のページです。
型番KSH-1325に関する仕様情報を記載しております。

産業用エアカーテン コンパクタ オプション蒸気ヒーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KSH-1330
KSH-915
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合機種 質量(g) トラスココード

313,125円

( 344,438円 )
1個 -

1日目

AC-1330S2/AC-13302-E353000.0149-3013

135,938円

( 149,532円 )
1個 -

1日目

AC-915S2/AC-91529000.0149-3011

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました