(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDパネル PGライトLEDスリム 32R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PGSLM-32B3W
LEDパネル PGライトLEDスリム 32R MRO

通常単価(税別)
46,994円
税込単価
51,693円

【特長】・LEDを使用した光るポスターパネルです・4辺開閉式なのでポスターの差...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー掲示板
  • 取付仕様:
    壁面/イーゼルスタンド
  • 厚(mm):
    25(パネル)
  • 枠色:
    ホワイト
  • 材質1:
    フレーム:アルミ
  • 材質2:
    コーナー:樹脂
  • 材質3:
    表面カバー:アクリル板
  • 材質4:
    面板:アクリル導光板
  • 電源:
    AC100V
  • 電源コード長さ:
    約1.5m

(i)ご注意

  • ポスター別売。

型番

PGSLM-32B3W 解除

Loading...

 
カタログを表示

PGSLM-32B3W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
ポスターサイズ
外形寸法(mm)縦×横
消費電力(W)
照度(lx)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGSLM-32B3W

4573486351752
B3
409×560
7.5
3700
2700.0
149-7531

1個

46,994( 51,693円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDを使用した光るポスターパネルです
・4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます
・安心の国産LEDパネルです
・軽量かつ厚み25ミリの薄型です
・ポスターを目立たせるのに最適です
【用途】
・壁面やイーゼルスタンドに乗せてお使いください
【材質】
・フレーム:アルミ
・コーナー:樹脂
・表面カバー:アクリル板
・面板:アクリル導光板

(i)ご注意

  • ポスター別売。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDパネル PGライトLEDスリム 32Rの型番PGSLM-32B3Wのページです。
型番PGSLM-32B3Wに関する仕様情報を記載しております。

LEDパネル PGライトLEDスリム 32Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PGSLM-32A1W
PGSLM-32A2W
PGSLM-32A3W
PGSLM-32B1W
PGSLM-32B2W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード ポスターサイズ 外形寸法(mm)縦×横 消費電力(W) 照度(lx) 質量(g) トラスココード

69,806円

( 76,787円 )
1個 -

11日目

4573486351769A1639×88612.136006200.0149-7532

49,275円

( 54,203円 )
1個 -

11日目

4573486351776A2465×6398.237003300.0149-7533

40,150円

( 44,165円 )
1個 -

11日目

4573486351783A3342×4656.036002100.0149-7534

88,969円

( 97,866円 )
1個 -

11日目

4573486351738B1773×10752134008700.0149-7529

59,313円

( 65,244円 )
1個 -

11日目

4573486351745B2560×77310.436004700.0149-7530

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました