(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄槽 R底

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

洗浄槽 R底

通常価格(税別)
97,700円 ~ 135,400円
税込価格
107,470円 ~ 148,940円

【特長】・部品洗浄に最適で下部に排水バルブの付いており、各コーナーにRが付いて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    SUS304
  • バルブサイズ:
    3/4インチ
  • 取手:
    あり

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
容量詳細(L)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20~59
350
300
550
50
7800.0
149-0343

1個

97,700( 107,470円 )

19日目

100~
450
370
600
100
14500.0
149-0344

1個

114,000( 125,400円 )

19日目

100~
550
400
750
150
19500.0
149-0345

1個

135,400( 148,940円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品洗浄に最適で下部に排水バルブの付いており、各コーナーにRが付いていて洗浄し易いサニタリータイプの洗浄槽です
【材質】
・容器本体:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました