(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型密閉缶(角溶接)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OM1013-40
角型密閉缶(角溶接) ステンレスタンク

通常単価(税別)
83,400円
税込単価
91,740円

【特長】・希少な角型の密閉タンクです【材質】・本体:ステンレス(SUS304)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    密閉タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 取手:
    あり
  • 有効内寸(mm)高さ:
    150
  • 材質1:
    パッキン:シリコン

型番

OM1013-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

OM1013-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)幅
容量詳細(L)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OM1013-40

5.0~9.9
250
200
7
2000.0
149-0350

1個

83,400( 91,740円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・希少な角型の密閉タンクです
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・パッキン:シリコン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型密閉缶(角溶接)の型番OM1013-40のページです。
型番OM1013-40に関する仕様情報を記載しております。

角型密閉缶(角溶接)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OM1013-41
OM1013-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)幅 容量詳細(L) 質量(g) トラスココード

86,400円

( 95,040円 )
1個 -

19日目

10.0~19.9350250122400.0149-0351

96,700円

( 106,370円 )
1個 -

19日目

20~59450350213600.0149-0352

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました