(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄槽 直角底

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OM1013-35
洗浄槽 直角底 ステンレスタンク

通常単価(税別)
100,700円
税込単価
110,770円

【特長】・部品洗浄に最適で下部に排水バルブの付いた洗浄槽です【材質】・容器本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    SUS304
  • バルブサイズ:
    3/4インチ
  • 取手:
    あり

型番

OM1013-35 解除

Loading...

 
カタログを表示

OM1013-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
容量詳細(L)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OM1013-35

100~
550
400
750
150
19500.0
149-0282

1個

100,700( 110,770円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品洗浄に最適で下部に排水バルブの付いた洗浄槽です
【材質】
・容器本体:ステンレス(SUS304)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄槽 直角底の型番OM1013-35のページです。
型番OM1013-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
OM1013-33
OM1013-34
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅 容量詳細(L) 質量(g) トラスココード

75,400円

( 82,940円 )
1個 -

19日目

20~59350300550507800.0149-0280

85,400円

( 93,940円 )
1個 -

19日目

100~45037060010014500.0149-0281

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました