(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

器具乾燥器 DGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

器具乾燥器 DGシリーズ

通常単価(税別)
162,000円
税込単価
178,200円

【特長】・大型観測窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます【用途】・洗浄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~70
  • 電源:
    単相100V
  • 安全装置:
    自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
  • 温度制御:
    PID制御

(i)ご注意

  • 製造ロットにより、製造国が日本か中国になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容積(L)
寸法(mm)
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DG401

95
504×562×773(外寸)
261-0260
43000.0
450
370
430

1個

162,000( 178,200円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型観測窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます
【用途】
・洗浄後のガラス器具など実験機材の乾燥に最適

(i)ご注意

  • 製造ロットにより、製造国が日本か中国になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

器具乾燥器 DGシリーズの型番DG401のページです。
型番DG401に関する仕様情報を記載しております。

器具乾燥器 DGシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DG801
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内容積(L) 寸法
(mm)
トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅

348,000円

( 382,800円 )
1個 -

7日目

460674×711×1586(外寸)261-027095000.06001061600

定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました