(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

前柱60型スチール什器 片面ネット スタート(単体型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:11-50-5-1
前柱60型スチール什器 片面ネット スタート(単体型) MRO

通常単価(税別)
44,392円
税込単価
48,831円

【特長】・背面がネットタイプの重量物陳列用什器です・オプションの棚板を設置する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 高さ(mm):
    2400
  • 最大積載量(kg/台):
    600
  • 本体/オプション:
    本体
  • アジャスター調整範囲(mm):
    50
  • 取付ピッチ(mm):
    25
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。

型番

11-50-5-1 解除

Loading...

カタログを表示

11-50-5-1の仕様・寸法情報

商品タイプ陳列機器間口(mm)1200
奥行(mm)450高さ(mm)2400
最大積載量(kg/台)600本体/オプション本体
アジャスター調整範囲(mm)50取付ピッチ(mm)25
本体色ホワイト質量(g)58900.0
トラスココード148-8142材質1スチール

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-50-5-1

1200
450
58900.0
148-8142

1個

44,392( 48,831円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面がネットタイプの重量物陳列用什器です
・オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の保管ができ、省スペース化を実現できます
【用途】
・店舗、売場の陳列や演出に
【材質】
・スチール
【セット内容】
・上桟・下桟・60型ビーム上・60型ビーム下・背面ネット各1個、支柱・60型横桟・支柱キャップ棚板・底棚受各2個

(i)ご注意

  • 片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定して下さい。
  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前柱60型スチール什器 片面ネット スタート(単体型)の型番11-50-5-1のページです。
型番11-50-5-1に関する仕様情報を記載しております。

前柱60型スチール什器 片面ネット スタート(単体型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
11-50-1-1
11-50-2-1
11-50-6-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 質量(g) トラスココード

42,025円

( 46,228円 )
1個 -

1日目

90045057100.0148-8140

43,481円

( 47,829円 )
1個 -

1日目

90060063500.0148-8141

46,112円

( 50,723円 )
1個 -

1日目

120060066300.0148-8143
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 質量(g) トラスココード

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト