(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェイルセーフオーブン(安心器具乾燥器) DGS800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェイルセーフオーブン(安心器具乾燥器) DGS800

通常単価(税別)
520,000円
税込単価
572,000円

【特長】・誤った使い方による発火事故リスクを抑えました・異常過熱を防止するフェ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~110
  • 内容積(L):
    445
  • 電源:
    単相100V
  • 対流方式:
    自然対流
  • 寸法(mm):
    698×710×1615(外寸)
  • トラスココード:
    368-2857
  • 安全装置:
    自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、メモリ異常)、保守機能(漏電ブレーカ、独立過昇防止器)
  • 質量(g):
    115000.0
  • 材質1:
    外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)、内装:ステンレス鋼板、断熱材:グラスウール
  • 有効内寸(mm)奥行:
    600
  • 有効内寸(mm)高さ:
    1117
  • 有効内寸(mm)幅:
    600
  • 温度制御:
    PID制御

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DGS800

1個

520,000( 572,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・誤った使い方による発火事故リスクを抑えました
・異常過熱を防止するフェイルセーフ構造です
・試料を敷き詰めすぎても、上昇気流を生むエアダクトを新たに配置しています
・熱こもりによる異常過熱を防止できます
【用途】
・器具乾燥に
【材質】
・外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装)
・内装:ステンレス鋼板
・断熱材:グラスウール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイルセーフオーブン(安心器具乾燥器) DGS800の型番DGS800のページです。
型番DGS800に関する仕様情報を記載しております。

フェイルセーフオーブン(安心器具乾燥器) DGS800のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました