(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

前柱28型スチール什器 両面ネット スタート(単体型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-46-2-2
前柱28型スチール什器 両面ネット スタート(単体型) MRO

通常単価(税別)
62,212円
税込単価
68,433円

【特長】・背面がネットタイプの両面仕様の重量物陳列用什器です・オプションの棚板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 奥行(mm):
    1200
  • 最大積載量(kg/台):
    550
  • 本体/オプション:
    本体
  • アジャスター調整範囲(mm):
    50
  • 取付ピッチ(mm):
    25
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
  • キャスター(オプション)使用時の最大積載量:300kg/台。

型番

11-46-2-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-46-2-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-46-2-2

900
2100
86600.0
148-8222

1個

62,212( 68,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面がネットタイプの両面仕様の重量物陳列用什器です
・オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の保管ができ、省スペース化を実現できます
・ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付です
【用途】
・店舗、売場の陳列や演出に
【材質】
・スチール
【セット内容】
・上桟・下桟・背面ネット各1個、支柱・28型ビーム上・28型ビーム下・支柱キャップ棚板各2個、28型横桟・底棚受各4個

(i)ご注意

  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
  • キャスター(オプション)使用時の最大積載量:300kg/台。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前柱28型スチール什器 両面ネット スタート(単体型)の型番11-46-2-2のページです。
型番11-46-2-2に関する仕様情報を記載しております。

前柱28型スチール什器 両面ネット スタート(単体型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
11-46-2-1
11-46-2-3
11-46-6-1
11-46-6-2
11-46-6-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 高さ(mm) 質量(g) トラスココード

58,940円

( 64,834円 )
1個 -

1日目

900180084000.0148-8221

64,022円

( 70,424円 )
1個 -

1日目

900240090000.0148-8223

62,095円

( 68,305円 )
1個 -

1日目

1200180095700.0148-8224

65,552円

( 72,107円 )
1個 -

1日目

1200210098500.0148-8225

67,976円

( 74,774円 )
1個 -

1日目

12002400101900.0148-8226

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました