(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール什器用サイドネット ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-57-1-11
スチール什器用サイドネット ホワイト MRO

通常単価(税別)
6,088円
税込単価
6,697円

【特長】・サイドの活用を最大限に【商品仕様】・材質:スチール・適合機種:スチー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスプレイネット
  • 奥行(mm):
    13
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    スチール
  • ネットピッチ(mm):
    50

型番

11-57-1-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-57-1-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-57-1-11

350
1800
3000.0
148-8154

2個

6,088( 6,697円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドの活用を最大限に
【商品仕様】
・材質:スチール
・適合機種:スチール什器(前柱型不可)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール什器用サイドネット ホワイトの型番11-57-1-11のページです。
型番11-57-1-11に関する仕様情報を記載しております。

スチール什器用サイドネット ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
11-57-1-15
11-57-1-17
11-57-1-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 高さ(mm) 質量(g) トラスココード

5,559円

( 6,115円 )
2個 -

1日目

40015002500.0148-8156

6,512円

( 7,163円 )
2個 -

7日目

40018003000.0148-8157

5,294円

( 5,823円 )
2個 -

1日目

35015002500.0148-8153

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました