(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

前柱60型スチール什器 両面ネット スタート(単体型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11-51-6-1
前柱60型スチール什器 両面ネット スタート(単体型) MRO

通常単価(税別)
73,906円
税込単価
81,297円

【特長】・背面がネットタイプの両面仕様の重量物陳列用什器です・オプションの棚板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 奥行(mm):
    1200
  • 高さ(mm):
    2400
  • 最大積載量(kg/台):
    600
  • 本体/オプション:
    本体
  • アジャスター調整範囲(mm):
    50
  • 取付ピッチ(mm):
    25
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
  • キャスター(オプション)使用時の最大積載量:300kg/台。

型番

11-51-6-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

11-51-6-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11-51-6-1

1200
111400.0
148-8244

1個

73,906( 81,297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面がネットタイプの両面仕様の重量物陳列用什器です
・オプションの棚板を設置することで商品陳列や物品の保管ができ、省スペース化を実現できます
【用途】
・店舗、売場の陳列や演出に
【材質】
・スチール
【セット内容】
・上桟・下桟・背面ネット各1個、支柱・60型ビーム上・60型ビーム下・支柱キャップ棚板各2個、60型横桟・底棚受各4個

(i)ご注意

  • 別売りオプション用棚板と組み合わせて使用下さい。
  • キャスター(オプション)使用時の最大積載量:300kg/台。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前柱60型スチール什器 両面ネット スタート(単体型)の型番11-51-6-1のページです。
型番11-51-6-1に関する仕様情報を記載しております。

前柱60型スチール什器 両面ネット スタート(単体型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
11-51-2-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 質量(g) トラスココード

70,164円

( 77,180円 )
1個 -

1日目

90099500.0148-8243

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました