(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:513-15030
印刷版固定用両面テープ No.513 カミリョウメンテープ(フショクフ)

印刷版固定用両面テープ No.513 513-15030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,376円
税込単価
11,414円

【特長】・金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです・作業性が良...

詳細情報を確認する

型番

513-15030 解除

Loading...

513-15030 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

513-15030

150
408-8003
1146.000

1個

10,376( 11,414円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです
・作業性が良く版の合わせや解版が容易です
・和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです
【材質】
・基材:和紙
・粘着剤:ゴム系

513-15030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

印刷版固定用両面テープ No.513の型番513-15030のページです。
型番513-15030に関する仕様情報を記載しております。

印刷版固定用両面テープ No.513のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
513-22030
513-30030
513-40030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
トラスココード 質量(g)

15,200円

( 16,720円 )
1個 -

19日目

220408-65281681.000

20,751円

( 22,826円 )
1個 -

19日目

300408-65292292.000

27,756円

( 30,532円 )
1個 -

19日目

400408-65173056.000

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました