(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:501F-450
一般用両面テープ No.501F カミリョウメンテープ(フショクフ)

一般用両面テープ No.501F 501F-450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,483円
税込単価
10,431円

【特長】・被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです・適...

詳細情報を確認する

型番

501F-450 解除

Loading...

501F-450 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

501F-450

450
536-9313
2655.000

1個

9,483( 10,431円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです
・適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです
【用途】
・一般事務用途に
・紙やフィルムのスプライス用に
・軽量プレート固定に
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

501F-450で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用両面テープ No.501Fの型番501F-450のページです。
型番501F-450に関する仕様情報を記載しております。

一般用両面テープ No.501Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
501F-320
501F-360
501F-400
501F-500
501F-600
501F-650
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)
トラスココード 質量(g)

6,743円

( 7,417円 )
1個 -

19日目

320537-09161888.000

7,586円

( 8,345円 )
1個 -

19日目

360536-94112124.000

8,429円

( 9,272円 )
1個 -

19日目

400536-93692360.000

10,536円

( 11,590円 )
1個 -

19日目

500537-09122950.000

12,643円

( 13,907円 )
1個 -

19日目

600536-78273540.000

13,696円

( 15,066円 )
1個 -

19日目

650537-09183835.000

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました