(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐圧防爆用水中うず巻ポンプ HSX型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50HSX2.4S-51-50HZ
耐圧防爆用水中うず巻ポンプ HSX型 MRO

通常単価(税別)
148,404円
税込単価
163,244円

【特長】・防爆構造電気機械器具型式検定合格品です・耐圧防爆構造規格d2G4です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    100
  • 全揚程(m):
    8
  • 質量(g):
    24000.0
  • 材質1:
    羽根車:高クロム鋳鉄
  • 口径(mm):
    50
  • 出力(kW):
    0.4
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 異物通過径(mm):
    7
  • 液温(℃):
    0~40
  • 使用可能水質:
    汚水
  • 材質2:
    ケーシング:FCD700
  • 材質3:
    サクションカバー:FCD500
  • 材質4:
    軸封(メカニカルシール):SiC
  • 全高(mm):
    563
  • 全長(mm):
    214
  • 全幅(mm):
    250

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

50HSX2.4S-51-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

50HSX2.4S-51-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
周波数(Hz)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50HSX2.4S-51-50HZ

523-9232
50
6

1個

148,404( 163,244円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防爆構造電気機械器具型式検定合格品です
・耐圧防爆構造規格d2G4です
・爆発の危険性のある場所で使用できます
・羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました
・【防爆構造電気機械器具型式検定合格品】検定合格証番号:第69055号
【用途】
・発火度:G1・G2・G3・G4、爆発等級:1級・2級、危険箇所:第一類・第二類
・危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用
【材質】
・羽根車:高クロム鋳鉄
・ケーシング:FCD700
・サクションカバー:FCD500
・軸封(メカニカルシール):SiC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐圧防爆用水中うず巻ポンプ HSX型の型番50HSX2.4S-51-50HZのページです。
型番50HSX2.4S-51-50HZに関する仕様情報を記載しております。

耐圧防爆用水中うず巻ポンプ HSX型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
50HSX2.4S-61-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 周波数(Hz) 電流(A)

148,404円

( 163,244円 )
1個 -

2日目

523-9233606.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました