(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 非自動運転形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LB-480SUS-50HZ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 非自動運転形 ポンプカンレンヨウヒン

通常単価(税別)
45,375円
税込単価
49,913円

【特長】・ステンレスボディなのでサビにも強く美観を保ちます・羽根車に耐摩耗性に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    120
  • 全揚程(m):
    8
  • 詳細タイプ:
    非自動運転形
  • 質量(g):
    10400
  • 材質1:
    羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム
  • 口径(mm):
    50
  • 出力(kW):
    0.48
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 異物通過径(mm):
    6
  • 液温(℃):
    0~40
  • 使用可能水質:
    雨水・湧水・土砂水・工事排水
  • 材質2:
    ケーシング:特殊合成ゴム
  • 材質3:
    軸封(メカニカルシール):SiC
  • 材質4:
    サクションカバー:SPC+耐水性特殊ウレタンゴム、アウトカバー:SUS316
  • 全高(mm):
    286
  • 全長(mm):
    187
  • 全幅(mm):
    189

型番

LB-480SUS-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

LB-480SUS-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
周波数(Hz)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-480SUS-50HZ

149-2678
50
6.8

1個

45,375( 49,913円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスボディなのでサビにも強く美観を保ちます
・羽根車に耐摩耗性に優れた耐水性特殊ウレタンゴムを採用しました
・吐き出し方向を上向き、横向きに変更可能です
・夾雑物がつまりにくいハイスピン構造です
【用途】
・一般土木・建築工事の排水用
・雨水・湧水・溜り水の排水用
・地下室・各種ピットなどの排水用
・一般の揚水・排水用
【材質】
・羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム
・ケーシング:特殊合成ゴム
・サクションカバー:SPC+耐水性特殊ウレタンゴム
・軸封(メカニカルシール):SiC
・アウトカバー:SUS316

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 非自動運転形の型番LB-480SUS-50HZのページです。
型番LB-480SUS-50HZに関する仕様情報を記載しております。

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型(ステンレスタイプ) 非自動運転形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LB-480SUS-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 周波数(Hz) 電流(A)

45,375円

( 49,913円 )
1個 -

2日目

149-2679606.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました